配套产品
配套产品
Accessories
3
型号: 09 03 000 9968
DIN-Signal C/R shroud screw fix 5.10
DIN-Signal C/R shroud screw fix 5.10

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Rámeček s kontakty
Pro female konektory typu C, Pro zástrčky typu R
Termoplast
RAL 7032 (štěrková šedá)
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 000 9968
DIN-Signal C/R shroud screw fix 5.10
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
3
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Příslušenství
  • Řada DIN 41612
  • Typ příslušenství Rámeček s kontakty
  • Popis příslušenství
    Pro female konektory typu C
    Pro zástrčky typu R
Verze
  • Délka zakončení
    13 mm
    16,2 mm
    17 mm
  • Upevnění Šroubové upevnění
Technické vlastnosti
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB
    ‌3,4 mm ±0,5 ‌
    ‌6,6 mm ±0,5 ‌
    ‌7,4 mm ±0,5 ‌
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (příslušenství) Termoplast
  • Barva (příslušenství) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
Specifikace a schválení
  • Drážní klasifikace F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 5,956 g
  • Země původu Vietnam
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140004474
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较