Érintkező konfigurá
Řady a, b + c, pozice 6, 7, 8, 9, 11, 12, ... , 16, 17, 19, 21, 22 ,24, 25, 26, 27, 29, 30, řady a + c, pozice 1, 2, 32 a řada a, pozice 31
Kódolás
Kódování beze ztráty kontaktu
NYÁK rögzítése
S upevňovací přírubou
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
3
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
2,54 mm
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
2,54 mm
Névleges áramerősség
2 A
Névleges áramerősség
Jmenovitý proud měřený při 20 °C, podrobnosti viz křivka poklesu zatížitelnosti
Légköztávolság
≥ 1,2 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 1,2 mm
Szigetelés ellenállása
>1012 Ω
Érintkező ellenállás
≤ 20 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 70 N
Kihúzási erő
≤ 50 N
Teljesítményszint
1
Podle IEC 60603-2
Tesztelési feszültség Ur.m.s.
1 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Ne
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny