Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
13
Accessories
1
Artikelnummer: 09 03 296 2845
DIN-Signal C096FS-4,5C1-1-kp
DIN-Signal C096FS-4,5C1-1-kp

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Federleiste
Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌2 A
Kontakte: 96
gekröpft
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1, nach IEC 60603-2
Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung: mit Flansch
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 03 296 2845
DIN-Signal C096FS-4,5C1-1-kp
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
13
Accessories
1
Produktdetails
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Type C
  • Element Female connector
  • Descrierea contactului Kinked
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Număr de contacte 96
  • Configuraţie contact Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 31, 32
  • Lungime terminaţie 4.5 mm
  • Codificare Coding with loss of contacts
  • Fixare PCB With fixing flange
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2,54 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 90 N
  • Forţă de extragere ≤ 60 N
  • Nivel de performanţă
    1
    nach IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging nein
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (kieselgrau)
  • Material (contacte) Kupferlegierung
  • Suprafaţă (contacte)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • stare ELV konform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII nicht enthalten
  • Substanţe REACH ANEXA XIV nicht enthalten
  • Substanţe REACH SVHC nicht enthalten
  • Propunerea din California 65 de substanțe ja
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 gemäß NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 14.66 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140007079
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 01
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen