Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
eShop
Connectivité d'Equipements
Connecteurs pour circuit imprimé
...
Connecteurs carte à carte
Raccordement carte mère à carte fille
09 29 002 3401
型号: 09 29 002 3401
DIN Signal M0+2 straight female
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
插针: 2
直式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 29 002 3401
DIN Signal M0+2 straight female
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
17
Combinables
1
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
DIN 41612
标识
M型
原件
母连接器
插针端子介绍
直式
特点
特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
版本
连接方式
主板到子插件板
PCB至电缆
针数
2
信号针数
0
PCB 固定
无固定法兰
技术参数
插针排
1
针间距(接线端)
10 mm
针间距(插拔端)
10 mm
额定电流
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
放电距离
≥ 1.2 mm
爬电距离
≥ 1.2 mm
绝缘阻抗
>10
12
Ω
接触电阻
≤ 20 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
测试电压U
r.m.s.
1 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
颜色(插芯)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
规格
IEC 60603-2
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
100
净重
2.522 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140043107
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found