配套产品
配套产品
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
型号: 09 73 178 6903
DIN-Signal M078+2MS-4,0C1-2
DIN-Signal M078+2MS-4,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 80
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 73 178 6903
DIN-Signal M078+2MS-4,0C1-2
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
17
Combinables
9
Tools
4
产品详情
Название
  • Категория 连接器
  • Серия DIN 41612
  • Название M反转型
  • Элемент 公连接器
  • Описание контактов 直式
  • Характеристики 特殊插针的额定电流:请参见所选插针的数据表
Версия
  • Метод подключения 波峰焊接接线方式
  • Тип соединения
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • Число контактов 80
  • Число сигнальных контактов 78
  • Конфигурация контактов a、b 和 c 排,位置 4、5……28、29
  • Длина подключения 4 mm
  • Кодирование 不缺针的编码方式
  • Крепление печатной платы 带固定法兰
Технические характеристики
  • Ряды контактов 3
  • Шаг контактов (сторона подключения)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальный ток 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Расстояние между проводниками ≥ 1.2 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1.2 mm
  • Сопротивление изоляции >1012 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Усилие вставки ≤ 74 N
  • Усилие расстыковки ≤ 50 N
  • Уровень исполнения
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Циклы стыковки ≥ 400
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032(卵石灰)
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты)
    镍底,镀钯/镍再镀金
    镍表面镀锡 接线端
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Состояние ВЭА 符合
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 不包含
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2 (标准化配件)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F4/I3 按照NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 12,25 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140197572
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较