配套产品
配套产品
Contacts
24
Combinables
1
Tools
6
型号: 09 03 378 2901
DIN-Signal M78MS-3,0C1-1-clip
DIN-Signal M78MS-3,0C1-1-clip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 80
弯式
铜合金
镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰, 带压入式卡钩
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 03 378 2901
DIN-Signal M78MS-3,0C1-1-clip
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Contacts
24
Combinables
1
Tools
6
产品详情
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 タイプM
  • エレメント オスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
  • 特長 特殊コンタクトの定格電流:選択したコンタクトのデータシートを参照
バージョン
  • 結線方式 ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ
    マザーボード ツー ドーターカード
    拡張カード
    基板対ケーブル
  • コンタクト数 80
  • シグナルコンタクト数 78
  • コンタクト構成 列a、b、c、位置4、5、... 、28、29
  • コーディング コーディングシステム(コンタクト数減少)
  • PCB固定
    固定フランジ付き
    スナップインクリップ付き
技術的特性
  • コンタクト列 3
  • コンタクトピッチ(結線側)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • 定格電流 ‌ 2 A
  • 定格電流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 空間距離 ≥ 1.2 mm
  • 沿面絶縁距離 ≥ 1.2 mm
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 74 N
  • 引抜力 ≤ 50 N
  • パフォーマンスレベル
    1
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 嵌合回数 ≥ 500
  • 試験電圧 Ur.m.s. 1 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ‌1.6 mm ±0.2 ‌
  • Hot plugging
材質
  • 材質 (インサート) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • カラー(インサート) RAL 7032(卵石灰)
  • 材質 (コンタクト) 铜合金
  • 表面 (コンタクト)
    镍底,镀镍磷合金再镀金 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELVステータス 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 不包含
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 不包含
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 不包含
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • カリフォルニアProposition 65物質
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • 仕様 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鉄道向け難燃性規格 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 14.75 g
  • 原産国 チェコ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140197282
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较