配套产品
配套产品
Combinables
40
Tools
9
Accessories
13
型号: 09 73 196 6974
DIN-Signal R096MP-13,0C1-2-P5Au
DIN-Signal R096MP-13,0C1-2-P5Au

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 73 196 6974
DIN-Signal R096MP-13,0C1-2-P5Au
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
40
Tools
9
Accessories
13
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 R型
  • 原件 公连接器
  • 插针端子介绍 直式
版本
  • 接线方式
    压接终端
    绕接接线方式
  • 连接方式
    主板到子插件板
    堆栈
    PCB至电缆
  • 针数 96
  • 插针布局 a、b 和 c 排,位置 1、2……31、32
  • 连接长度 13 mm
  • 编码 不缺针的编码方式
  • PCB 固定 带固定法兰
技术参数
  • 插针排 3
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 2 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • 放电距离 ≥ 1.2 mm
  • 爬电距离 ≥ 1.2 mm
  • 绝缘阻抗 >1012 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
  • 插入力 ≤ 90 N
  • 拔出力 ≤ 60 N
  • 性能等级
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • 插拔次数 ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍底,镀钯/镍再镀金
    Ni 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集 R26
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 铁路分类 F4/I3 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 20
  • 净重 17 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140103962
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较