40
Tools
10
饰品
5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 73 696 6904
型号: 09 73 696 6904
DIN-Signal R096MP-5,0C1-2-cod
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 96
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀金, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式, 侧编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
型号: 09 73 696 6904
DIN-Signal R096MP-5,0C1-2-cod
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
40
Tools
10
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
DIN 41612
Название
Тип R
Элемент
Вилка
Описание контактов
Прямой
Версия
Метод подключения
Подключение запрессовкой
Тип соединения
От материнской к дочерней плате
Меззанин
Соединение печатной платы с кабелем
Число контактов
96
Конфигурация контактов
Ряды a, b и c, pпозиции 1, 2, ... , 31, 32
Длина подключения
5 mm
Кодирование
Кодировка с потерей контактов
Сторона кодировки
Крепление печатной платы
С крепежным фланцем
Технические характеристики
Ряды контактов
3
Шаг контактов (сторона подключения)
2,54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2.54 mm
Номинальный ток
2 A
Номинальный ток
額定電流在 20°C 下測得,請參見降額曲線了解詳細信息
Расстояние между проводниками
≥ 1.2 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1.2 mm
Сопротивление изоляции
>10
12
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-40 ... +105 °C 上限溫度由印刷電路板限定
Усилие вставки
≤ 90 N
Усилие расстыковки
≤ 60 N
Уровень исполнения
2
符合IEC 60603-2 標準
Циклы стыковки
≥ 400
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
≥1.6 mm
Hot plugging
無
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
熱塑性樹脂,玻璃纖維填充
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032(卵石灰)
Материал (контакты)
銅合金
Поверхность (контакты)
鎳底,鍍鈀/鎳再鍍金
Ni 接線端
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
有
Законопроект 65 штата Калифорния
鎳
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Вес нетто
16,3 g
Страна изготовления
Румыния
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140197138
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612