配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
4
型号: 09 03 000 6267
DIN-Signal coax f, solder-50 Ohm str.
DIN-Signal coax f, solder-50 Ohm str.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
同轴插针
直式
母针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端
注释
比较
在配置器中加载
型号: 09 03 000 6267
DIN-Signal coax f, solder-50 Ohm str.
注释
比较
在配置器中加载
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
4
产品详情
Identification
  • Catégorie Contacts
  • Série
    DIN 41612
    har-modular®
  • Type de contact Contact coaxial
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder
  • Méthode de raccordement Raccordement à souder pour circuit imprimé
  • Genre Contact femelle pour connecteurs mâle
  • Processus de fabrication Contacts décolletés
Données techniques
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact
    ≤10 mΩ pour matrice de contact intérieure
    ≤3 mΩ pour ferrules extérieures
  • Impédance coaxiale 50 Ω
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 10 N
  • Force d'arrachement ≥ 1 N
  • Classe de performance 1
  • Cycles de connexion ≥ 500
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,75 kV
Propriétés du matériau
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Métal noble sur Ni Côté accouplement
  • Matériau (verrouillage) Alliage de cuivre
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger no requirements (flammable mass < 10g)
Spécifications et homologations
  • Spécifications DIN 41626
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 100
  • Poids net 1,26 g
  • Pays d'origine Hongrie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140215344
  • eCl@ss 27440204 Contact pour connecteur industriel
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522