登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
5
Accessories
3
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento scheda madre-scheda figlia
02 02 160 8013
型号: 02 02 160 8013
DIN-Signal harbus64-160FP-13,0C1-S7
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 1 A
插针: 160
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀贵金属 接线端
性能等级: AU 50, 1, 符合 IEC 61076-4-113 标准
PCB 固定: 带固定法兰
液晶聚合物 (LCP)
米色
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 02 02 160 8013
DIN-Signal harbus64-160FP-13,0C1-S7
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
5
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har-bus® 64
Elemento
Connettore femmina
Descrizione del contatto
Diritto
Versione
Collegamento
Collegamento press-in
Tipologia di collegamento
Scheda madre a scheda figlia
Numero di poli
160
Configurazione contatti
File z, a, b, c, e d, posizioni 1, 2, ... , 31, 32
Lunghezza del collegamento
13 mm
Fissaggio PCB
Con flangia di fissaggio
Dettagli tecnici
File di contatti
5
Spazio di contatto (lato cavi)
2,54 mm
Spazio di contatto (lato contatti)
2,54 mm
Corrente d'esercizio
1 A
Corrente d'esercizio
Corrente di esercizio misurata a 20 °C: vedi curva di carico
Distanza di scarica in aria
1 mm fra 2 file (a, b, c)
1,2 mm fra 2 file (z, d)
1 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c)
1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d)
Distanza di scarica superficiale
1 mm fra 2 file (a, b, c)
1,2 mm fra 2 file (z, d)
1 mm fra 2 contatti su una fila (a, b, c)
1 mm fra 2 contatti su una fila (z, d)
Resistenza di contatto
>10
10
Ω
Resistenza di contatto
≤20 mΩ per le file a, b, c
≤30 mΩ per le file z, d
Temperatura massima
-40 ... +105 °C temperatura massima ridotta dalla presenza del PCB
Forza di inserzione
≤ 160 N
Forza di prelievo
≤ 120 N
Classe di lavoro
AU 50
1
secondo IEC 61076-4-113
Tensione di prova U
r.m.s.
1 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Spessore PCB
≥1,6 mm
Hot plugging
No
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Colore (inserto)
Beige
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Au su Ni Lato contatti
Au su Ni Lato collegamento
Spessore strati
≥ 1,27 µm
Spessore strati
≥ 50 µinch
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Si
Specifiche ed approvazioni
Specifiche
IEC 61076-4-113
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificazione ferroviaria
F1/I2 secondo NFF 16-101/102
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
20
Peso netto
28,93 g
Paese di origine
Repubblica Ceca
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140948747
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Svedese)
PDF (Polacco)
PDF (Trad. cinese)
PDF (Coreano)
PDF (Turco)
PDF (Danese)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Ceco)
PDF (Giapponese)
PDF (Italiano)
PDF (Tedesco)
PDF (Spagnolo)
PDF (Francese)
PDF (Inglese)
PDF (Cinese semplificato)
PDF (Olandese)
PDF
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Inglese)