登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Moederbord naar dochterkaart-aansluiting
09 03 000 8104
型号: 09 03 000 8104
DIN-Signal high curr. m, 30A solder AU50
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB 焊接针
弯式
额定电流: ≤30 A
公针 适用于公连接器
铜合金
镍表面镀金 界面端, 贵金属 接线端
注释
比较
型号: 09 03 000 8104
DIN-Signal high curr. m, 30A solder AU50
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
DIN 41612
Type contact
PCB-soldeercontact
Beschrijving van het contact
Haaks
Contacten voor
DIN 41612 Type M
DIN 41612 Type MH 21+5
DIN 41612 Bauform M 0+2
Versie
Aansluitmethode
Soldeeraansluiting
Geslacht
Mannelijk contact voor mannelijke connectoren
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Mezzanine
Uitbreidingskaart
PCB naar kabel
Productieproces
Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
Nominale stroom
≤ 30 A
Insteekkracht
≤ 10 N
Uittrekkracht
≥ 1,6 N
Prestatieniveau
AU 50
1
vlgs. IEC 60603-2
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Au over Ni Contact zijde
Edelmetaal aansluitzijde
Laagdikte
≥ 1,27 µm
Laagdikte
≥ 50 µinch
RoHS
conform met uitzondering
RoHS-uitzonderingen
6(c):
koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
ELV-status
conform met uitzondering
China RoHS
50
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Ja
REACH SVHC Stoffen
Lood
ECHA SCIP-nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 stoffen
Ja
California Proposition 65 stoffen
Lood
Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
DIN 41626
Commerciële data
Verpakkingsmaat
500
Nettogewicht
2,73 g
Land van herkomst
Duitsland
Europees douanetariefnummer
85359000
GTIN
5713140004214
eCl@ss
27.440.204,00
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found