配套产品
配套产品
Accessories
11
Inserti
4
型号: 09 23 048 0501
DIN-Signal shell housing 2C
DIN-Signal shell housing 2C

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
15 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 048 0501
DIN-Signal shell housing 2C
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
11
Inserti
4
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 DIN 41612
  • 标识 2C型
  • 附件种类 底座外壳
  • 附件介绍 15 mm
版本
  • 版本 顶/侧出线
  • 电缆入口数量 3
  • 出线孔 3x
  • 应力消除件 带电缆扎带
  • 锁定类型 固定杆
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 极限温度 -40 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
  • 颜色(上売/底座) RAL 7032(卵石灰)
  • 材料(附件)
    热塑性塑料
    强化型玻璃光纤
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 20.333 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140041400
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较