6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
overensstemmelse med undtagelsen
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
Ikke indeholdt
REACH ANNEX XIV Stoffe
Ikke indeholdt
REACH SVHC Stoffe
Ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
20
Nettogewicht
2,26 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140096714
eCl@ss
27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder