登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
饰品
9
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Extender-Card Verbindungen
09 56 452 5612
型号: 09 56 452 5612
DSUB HD FE RA 62P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
母头
尺寸: D-Sub 4
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:钢、镀镍
黑色
插针: 62
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
注释
比较
免费样品
型号: 09 56 452 5612
DSUB HD FE RA 62P S4 4-40 NUT AND B-LOCK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
High Density
Komponente
Steckverbinder
Kontaktbeschreibung
gestanzt
gewinkelt
Ausführung
Anschlussart
Wellenlötanschluss
Geschlecht
Buchse
Baugröße
D-Sub 4
Kontaktanzahl
62
Leiterplattenbefestigung
mit Rastclips
Verriegelungsart
Flansch mit Gewinde 4-40 UNC
Technische Kennwerte
Reihenabstand
1,98 mm
Raster, anschlussseitig
2,41 mm
Bemessungsstrom
2 A
Luftstrecke
≥ 1 mm
Kriechstrecke
≥ 1 mm
Isolationswiderstand
> 5 x 10
9
Ω
Durchgangswiderstand
< 25 mΩ
Anzugsdrehmoment
≤0,6 Nm Schraubbolzen
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Anforderungsstufe
NM 30 (S4)
1
Steckzyklen
≥ 500
Prüfspannung U
eff
1 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Leiterplattenstärke
1,6 mm
Einbauhöhe
6,3 mm
Hot plugging
nein
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP)
Shell: Stahl, vernickelt
Farbe Einsatz
schwarz
Werkstoff Kontakte
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche
Edelmetall über Ni steckseitig
Sn über Ni anschlussseitig
Schichtdicke
≥ 0,76 µm
Schichtdicke
≥ 30 µinch
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
ja
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Brandschutz in Schienenfahrzeugen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
R26
Normen und Zulassungen
Normen
DIN 41652
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
50
Nettogewicht
27,312 g
Ursprungsland
China
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140072077
eCl@ss
27440214 D-Sub-Kupplung
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found