电缆连接器和电缆组件
...
混合连接器
数据和电源/信号
09 67 025 0538
型号: 09 67 025 0538
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 25p
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
集成电缆紧固件
尺寸: D-Sub 3
锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 025 0538
DSUB IP 67 Top entry met.plas.hood 25p
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
上売/底座
系列
D-Sub
标识
IP67
上壳/底座类型
底座外壳
上壳/底座介绍
集成电缆紧固件
版本
尺寸
D-Sub 3
屏蔽
屏蔽
版本
顶出线
电缆入口数量
1
出线孔
1x
电缆固定
电缆紧固夹
电缆紧固件
锁定类型
锁止螺钉 螺纹 4-40 UNC
2 个组件
无
可分离
无
技术参数
拧紧力矩
0.4 Nm 锁止螺钉
0.4 Nm 电缆夹螺钉
环境温度
-25 ... +70 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP67
电缆直径
8 ... 10.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
Plastique
表面(上壳/底座)
Métallisé
长度
66.5 mm
宽度
62,3 mm
高度
24 mm
RoHS
conformité avec exemption
RoHS 豁免
6(a) / 6(a)-I:
铅是出于易加工目的而加入的钢中的合金元素,镀锌钢的含铅量高达 0.35% / 铅是出于易加工的目的而加入钢中的合金元素,含铅量高达 0.35% 在批量热镀锌钢部件中,含铅量高达 0.2%
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
conformité avec exemption
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
Non contenu
REACH 附件 XIV 物质
Non contenu
REACH SVHC 物质
Oui
REACH SVHC 物质
Plomb
ECHA SCIP 编号
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质
Oui
加州 65 号提案物质
Plomb
Nickel
商业数据
包装尺寸
1
净重
29.85 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140091672
eCl@ss
27440213 D-Sub 防护罩
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05