配套产品
配套产品
Accessories
6
型号: 09 67 015 0437
DSUB IP67 15POLE METALLIZED PLASTIC HOOD
DSUB IP67 15POLE METALLIZED PLASTIC HOOD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 2
螺钉锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 015 0437
DSUB IP67 15POLE METALLIZED PLASTIC HOOD
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
产品详情
Название
  • Категория Кожухи/корпусы
  • Серия D-Sub
  • Название IP67
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Кожух
Версия
  • Размер D-Sub 2
  • Экранирование Экранированный
  • Версия Верхний ввод
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Кабельное крепление Кабельный зажим
  • Тип блокировки Стопорный винт
  • 2 компонента Нет
  • Разъёмный Нет
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0,4 Nm Крепежные винты
    ‌0,4 Nm Винт кабельного зажима
  • Температура окружающей среды -25 ... +70 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP67
  • Диаметр кабеля 6 ... 8 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Термопластик
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) С металлическим покрытием
  • Длина 42 mm
  • Ширина 46,8 mm
  • Высота 15,6 mm
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 %
    6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 25 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140090453
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较