Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Număr articol: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Contact lipit
Drept
Curent nominal: ≤10 A
Tată
Aliaj de cupru
Au peste Ni
Secţiunea transversală a conductorului: 0.25 ... 0.5 mm²
AWG 24 ... AWG 20
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 69 281 2550
DSUB MA STR HIGH VOLTAGE CONTACT
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Contacts
  • Seria D-Sub
  • Identificare Mixed
  • Tip de contact Solder contact
  • Descrierea contactului Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Solder termination
  • Metoda de terminaţie Solder termination
  • Gen Male
  • Proces de fabricaţie Turned contacts
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului 0.25 ... 0.5 mm²
  • Secțiune fir [AWG] AWG 24 ... AWG 20
  • Curent nominal ≤ 10 A
  • Tensiune nominală
    ≤ 3,000 V
    > 1,000 V
  • Rezistenţă de contact ≤ 3 mΩ
  • Lungime dezizolare 1.5 mm
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 5 N
  • Forţă de extragere ≈ 2.5 N
  • Nivel de performanţă
    AU 50
    1
  • Cicluri de cuplare ≥ 500
  • Tensiune de test Ur.m.s. 4 kV @ 50 Hz
Proprietăţi material
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Au over Ni
  • Grosime strat ≥ 1.27 µm
  • Grosime strat ≥ 50 µinch
  • Material (carcasă/priză) Polycarbonate / Teflon (PTFE)
  • Material (blocare) PI
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 0.6 g
  • Ţara de origine Czechia
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140098916
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile
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
Comparați