Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Artikelnummer: 09 69 281 5230
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Coaxcontact
Recht, voor kabels RG 179 BU, 187 AU
Nominale stroom: ≤2 A
Mannelijk
Koperlegering, PBFE / PBTP / PI
Edelmetaal over Ni
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 69 281 5230
DSUB MA STR SOLDER CONTACT 75 OHMS COAX
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Serie D-Sub
  • Identificatie Mixed
  • Type contact Coaxcontact
  • Beschrijving van het contact
    Recht
    voor kabels RG 179 BU, 187 AU
  • Eigenschappen Buitenhuls: krimp in gereedschap, caviteit B
Versie
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Aansluitmethode Soldeer-/krimpaanlsuiting
  • Geslacht Mannelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom ≤ 2 A
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand
    ‌2,7 mΩ voor matrijs binnencontact
    ‌2,7 mΩ voor buitenferrule
  • Impedantie coaxiaal 75 Ω
  • Striplengte
    3 mm voor matrijs binnencontact
    5 mm Afscherming
    9,5 mm kabelmantel
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +135 °C
  • Insteekkracht ≤ 7 N
  • Uittrekkracht ≤ 7 N
  • Prestatieniveau
    NM 30 (S4)
    1
  • steekcycli ≥ 500
  • Testspanning Ur.m.s. 0,75 kV @ 50 Hz
  • Frequentie 0 ... 2 GHz
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten)
    Koperlegering
    PBFE / PBTP / PI
  • Oppervlak (contacten) Edelmetaal over Ni
  • Laagdikte ≥ 0,76 µm
  • Laagdikte ≥ 30 µinch
  • Materiaal (vergrendeling) Koperlegering
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 2,015 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140098985
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare