Lengő/rögzített oldai ház leírása
A védősapka felcsavarozható
Verzió
Méret
D-Sub 1
Árnyékolás
Árnyékolt
Verzió
Egyenes kábelbevezetés
A kábelek száma
1
Kábelbevezetés
1x
Kábelrögzítés
Kábelbilincs
Rögzítés típusa
Hosszú rögzítőcsavarokkal Menet UNC 4-40
2 rész
Igen
Leválasztható
Igen
Műszaki jellemzők
Meghúzási nyomaték
0,25 Nm Csavaros kábelbilincs
0,25 Nm fedélszorító csavar
0,4 Nm rögzítőcsavar
Környezeti hőmérséklet
-20 ... +90 °C
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP30
Kábel átmérője
1,5 ... 7,5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (lengő- és rögzített oldali ház)
Hőre lágyuló műanyag
Felület (lengő- és rögzített oldali ház)
Fémezett
Hossz
30,7 mm
Szélesség
31,5 mm
Magasság
15,2 mm
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. a) / 6. a) I.: Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, illetve galvanizált acélban, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig / Ólom a megmunkálásra szánt acél ötvözőelemeként, legfeljebb 0,35 tömegszázalék ólomtartalomig, illetve a szakaszosan tűzihorganyzott acélban, legfeljebb 0,2 tömegszázalék ólomtartalomig
6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011