Matching Products
Matching Products NEW
Osa number: 09 67 015 0513
DSUB METAL HOOD 15P SIDCE
DSUB METAL HOOD 15P SIDCE

Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.

Properties Overview
Shell housing
Size: D-Sub 2
Spring or slide locking
Side entry
1x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Metallised
Notes
Compare
Osa number: 09 67 015 0513
DSUB METAL HOOD 15P SIDCE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
toote detailid
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
Verze
  • Velikost D-Sub 2
  • Stínění Stíněné provedení
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Upevnění kabelu Kabelová příchytka
  • Způsob zajišťování Zajišťování pružinou nebo šoupátkem
  • 2 díly Ne
  • Dělitelné Ne
  • Podrobnosti Pro hustotu uspořádání 3 TE (15,24 mm)
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,25 Nm Šroub kabelové příchytky
    ‌0,4 Nm Upevňovací šrouby
  • Okolní teplota -35 ... +60 °C
  • Průměr kabelu 5,75 ... 9 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Povrch (kryt) Pokovené provedení
  • Délka 39,4 mm
  • Šířka 12,8 mm
  • Výška 28 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 9 g
  • Země původu Švýcarsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140090590
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Product Declaration

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Engineering Data
3D CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

2D/3D Multi CAD Data

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Zuken E³.series (2019+)

Näita teavet

Laadi alla

Näita teavet

Further Documents
Asset Administration Shell

Näita teavet

Download Settings

Näita teavet

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare