配套产品
配套产品 新
Accessories
5
型号: 09 67 025 0435
DSUB METALLIC HOODS
DSUB METALLIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 3
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶/侧出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 025 0435
DSUB METALLIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
5
产品详情
Identifikation
  • Kategori Kapper/huse
  • Serier D-Sub
  • Type af kappe/hus stikhus
  • Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus Låsbart dæksel
Version
  • Størrelse D-Sub 3
  • Afskærmning Afskærmet
  • Version Indføring fra oven/siden
  • Antal kabelindgange 1
  • Kabelindføring 1x
  • Kabelfastgørelse
    Kabelklemme
    Kabelgennemføring
  • Låsetype Riflet skrue Gevind 4-40 UNC
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
  • Detaljer Kabelklemmesæt til to udgange fås som tilbehør (det inkluderer: skrue, metalklemme, plastindsats og tylle). Med varenr. 09 67 001 9988 leveres ti af disse sæt.
  • Pakkens indhold inkl. halvdele til gennemføringssæt
Tekniske egenskaber
  • Tilspændingsmoment
    ‌0,4 Nm Låseskrue
    ‌0,4 Nm Kabelklemmeskrue
  • Omgivelsestemperatur -55 ... +110 °C
  • Kabeldiameter 11,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Termoplast
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Metalliseret
  • Længde 43 mm
  • Bredde 53,5 mm
  • Højde 15 mm
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • ECHA SCIP-nummer c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 23,5 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140091511
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416