配套产品
配套产品
型号: 09 66 000 9972
DSUB S.LOCK UNC/UNC 100PCS
DSUB S.LOCK UNC/UNC 100PCS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母螺钉锁扣
用于带电路板锁扣的压入式连接器或带电路板锁扣的直接焊接接地钉, 螺纹UNC/UNC, 全长 9.9 mm
注释
比较
型号: 09 66 000 9972
DSUB S.LOCK UNC/UNC 100PCS
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 D-Sub
  • 附件种类 Female screw lock
  • 附件介绍
    for press-in connectors with board locks or straight solder with board locks
    Thread UNC/UNC
    Total length 9.9 mm
版本
  • 详细资料 Order 2 pieces for one connector.
技术参数
  • 拧紧力矩 <0.6 Nm
材料特性
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 状态 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Yes
  • REACH SVHC 物质 Lead
  • ECHA SCIP 编号 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
商业数据
  • 包装尺寸 100
  • 净重 0.7 g
  • 原产国 Czechia
  • 欧洲海关关税号 74153300
  • GTIN 5713140079700
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400