扩展卡连接
09 66 252 7616
型号: 09 66 252 7616
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 15P PL3 GC4-40
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
Low-profile
波峰焊接接线方式
额定电流: 6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP), 外壳:镀钢
黑色
插针: 15 有接地针
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 66 252 7616
DSUB SV FE SSDP ANG36-254 15P PL3 GC4-40
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
Identifiering
Kategori
连接器
Serie
D-Sub
Identifiering
标准
Element
Kontaktdon
Specification
Low-profile
Kontaktbeskrivning
Pressade
Vinklad
Version
Förbindningsmetod
波峰焊接接线方式
Kön
母头
Storlek
D-Sub 2
Förbindningstyp
主板到子插件板
Antal kontakter
15
fler kontakter
有接地针
Förbindningslängd
2.9 mm
Kretskortsfixering
带锁板扣
Låsningstyp
带螺纹的固定法兰 4-40 UNC
Tekniska egenskaper
Avstånd mellan rader
2.54 mm
Kontaktdelning (förbindningssida)
2.74 mm
Märkström
6.5 A
Fritt avstånd
≥ 1 mm
Krypavstånd
≥ 1 mm
Isoleringsmotstånd
>10
10
Ω
Kontaktmotstånd
≤ 10 mΩ
Åtdragningsmoment
≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
Begränsande temperatur
-55 ... +125 °C
Isättningskraft
≤ 50 N
Urtagningskraft
≥ 4.5 N
≤ 33 N
Prestandanivå
3
Matningscykler
≥ 50
Testspänning U
r.m.s.
1 kV
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
≥1.6 mm
Installationshöjd
3.6 mm
Hot plugging
无
Materialprestanda
Material (kontaktinsats)
热塑性树脂,玻璃纤维填充(PBTP)
外壳:镀钢
Färg (kontaktinsats)
黑色
Material (kontakter)
铜合金
Yta (kontakter)
镍表面镀贵金属
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
不包含
REACH BILAGA XIV ämnen
不包含
REACH SVHC ämnen
不包含
California Proposition 65 ämnen
有
California Proposition 65 ämnen
铅
镍
Brandskydd på järnvägsfordon
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav fastställt med risknivåer
R26
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kommersiella data
Förpackningsmått
100
Nettovikt
9,88 g
Ursprungsland
Rumänien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140082564
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found