配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
7
型号: 09 66 255 6511
DSUB SOLDER STRAIGHT HIGH TEMP.F
DSUB SOLDER STRAIGHT HIGH TEMP.F

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 255 6511
DSUB SOLDER STRAIGHT HIGH TEMP.F
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
7
产品详情
Identificatie
  • Categorie 连接器
  • Serie D-Sub
  • Identificatie 标准
  • Element 连接器
  • Beschrijving van het contact
    冲压
    直式
Versie
  • Aansluitmethode 回焊焊接接线方式 (THR)
  • Geslacht 母头
  • Grootte D-Sub 2
  • Verbindingstype
    主板到子插件板
    堆栈
  • Aantal contacten 15
  • Afsluitingslengte 2.9 mm
  • PCB-bevestiging 带锁板扣
  • Vergrendelingstype 带螺纹的固定法兰 M3
Technische eigenschappen
  • Afstand tussen rijen 2.84 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2.74 mm
  • Nominale stroom ‌ 6.5 A
  • Tussenruimteafstand ≥ 1 mm
  • Kruipweg ≥ 1 mm
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 10 mΩ
  • Aanhaalkoppel ≤0.6 Nm 母螺钉锁扣
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 15 s)
  • Insteekkracht ≤ 50 N
  • Uittrekkracht
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Prestatieniveau
    2
    符合 CECC 75301-802 标准
  • steekcycli ≥ 250
  • Testspanning Ur.m.s. 1 kV
  • Isolatiegroep II (400 ≤ CTI < 600)
  • PCB-dikte ≥1.6 mm
  • Installatiehoogte ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT)
    外壳:钢、镀镍
  • Kleur (insteekstuk) 灰色
  • Materiaal (contacten) 铜合金
  • Oppervlak (contacten) 镍表面镀贵金属
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 不包含
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 不包含
  • REACH SVHC Stoffen 不包含
  • California Proposition 65 stoffen
  • California Proposition 65 stoffen
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties DIN 41652
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 6 g
  • Land van herkomst 罗马尼亚
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140082724
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469