配套产品
配套产品
Combinables
3
饰品
5
型号: 09 66 255 6513
DSUB SV FE SSDP STR29 15P PL2GCSLK4-40HT
DSUB SV FE SSDP STR29 15P PL2GCSLK4-40HT

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌6.5 A
母头
尺寸: D-Sub 2
热塑树脂玻璃光纤填充 (PCT), 外壳:钢、镀镍
灰色
插针: 15
铜合金
镍表面镀贵金属
注释
比较
型号: 09 66 255 6513
DSUB SV FE SSDP STR29 15P PL2GCSLK4-40HT
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
饰品
5
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Connector
  • Descrierea contactului
    Stamped
    Straight
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Gen Female
  • Mărime D-Sub 2
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Număr de contacte 15
  • Lungime terminaţie 2.9 mm
  • Fixare PCB With board locks
  • Tip blocare Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2.84 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.74 mm
  • Curent nominal ‌ 6.5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Forţă de inserţie ≤ 50 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Cicluri de cuplare ≥ 250
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie II (400 ≤ CTI < 600)
  • Grosime PCB ≥1.6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 6.2 mm
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PCT)
    Shell: steel, nickel plated
  • Culoare (inserţie) Grey
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 9.1 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140082748
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469