Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Accessories
5
Parça numarası: 09 66 452 7613
DSUB SV FE SSDPANG73-254 37PPL3GCSLK4-40
DSUB SV FE SSDPANG73-254 37PPL3GCSLK4-40

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Dalga lehimleme sonlandırması
Nominal akım: ‌6.5 A
Dişi
Boyut: D-Sub 4
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP), Kabuk: Kaplanmış çelik
Siyah
Kontaklar: 37 Topraklama pimi ile
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Parça numarası: 09 66 452 7613
DSUB SV FE SSDPANG73-254 37PPL3GCSLK4-40
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
3
Accessories
5
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Standart
  • Eleman Konnektör
  • Kontak açıklaması
    Damgalı
    Açılı
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Dalga lehimleme sonlandırması
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut D-Sub 4
  • Bağlantı türü Anakarttan ek karta
  • Kontak sayısı 37
  • diğer kontaklar Topraklama pimi ile
  • Sonlandırma uzunluğu 2,9 mm
  • PCB sabitlemesi Tahta kilitleri ile
  • Kilitleme tipi Vidalı kilitli sabitleme flanşı 4-40 UNC
Teknik özellikler
  • Satırlar arasındaki mesafe 2,54 mm
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,76 mm
  • Nominal akım ‌ 6,5 A
  • Açıklık mesafesi ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 10 mΩ
  • Sıkma torku ≤0,4 Nm Kilitleme vidası
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 123 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 11 N
    ≤ 82 N
  • Performans seviyesi 3
  • Eşleşme döngüsü ≥ 50
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB kalınlığı ≥1,6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (PBTP)
    Kabuk: Kaplanmış çelik
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 50
  • Net ağırlık 21,5 g
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140085503
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster
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
Karşılaştırın