Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
饰品
5
Număr articol: 09 66 353 7613
DSUB SV FE SSDPANG73-284 25PAU3GCSLK4-40
DSUB SV FE SSDPANG73-284 25PAU3GCSLK4-40

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌6.5 A
Mamă
Mărime: D-Sub 3
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP), Carcasă: oţel placat
Negru
Contacte: 25 Cu pin de împământare
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Număr articol: 09 66 353 7613
DSUB SV FE SSDPANG73-284 25PAU3GCSLK4-40
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
3
饰品
5
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria D-Sub
  • Identificare Standard
  • Element Connector
  • Descrierea contactului
    Stamped
    Angled
Versiune
  • Metoda de terminaţie Wave soldering termination
  • Gen Female
  • Mărime D-Sub 3
  • Tip conexiune Motherboard to daughtercard
  • Număr de contacte 25
  • alte contacte With grounding pin
  • Lungime terminaţie 2.9 mm
  • Fixare PCB With board locks
  • Tip blocare Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
Caracteristici tehnice
  • Distanţa între rânduri 2.84 mm
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.76 mm
  • Curent nominal ‌ 6.5 A
  • Distanţă în aer ≥ 1 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1010 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 10 mΩ
  • Moment de strângere ≤0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 83 N
  • Forţă de extragere
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • Nivel de performanţă 3
  • Cicluri de cuplare ≥ 50
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1.6 mm
  • Înălţimea de instalare ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Culoare (inserţie) Black
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte) Noble metal over Ni
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 14.24 g
  • Ţara de origine Romania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140084193
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați