登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Zubehör
2
没有可用数据
eShop
操作用インターフェイス
サービスインターフェース
...
har
-port
USB
61 06 000 3246 00
型号: 61 06 000 3246 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x3,0A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
装载套
USB
连接方式: C型插座, C型插座
注释
比较
型号: 61 06 000 3246 00
Dual USB Charger 24V/5V 2x3,0A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har
-port
エレメント
充電セット
仕様
USB
バージョン
接続タイプ
タイプ C ジャック
固定具
カバープレートにネジ止め可能
技術的特性
出力電流
3 A
入力電圧
15 ... 31.2 V DC
出力電圧
5 V DC ±0,25
使用温度範囲
-40 ... +70 °C
保管温度
-40 ... +80 °C
嵌合回数
≥ 10,000
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20
材質
材質 (フード/ハウジング)
ポリアミド (PA)
カラー(フード/ハウジング)
黒
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
仕様
EN 50155
IEC 61373
EN 60077-1
EN 45545-2
EN 60068-2
EN 50121-3-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
EBA EMV06
認証
DNV GL
商用データ
梱包寸法
2
正味重量
40 g
原産国
中国
欧州関税番号
85369095
GTIN
5713140442962
eCl@ss
27,060,304.00
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found