登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Rendszer kábelezés
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Készülékoldal / Fali átvezetés
167
没有可用数据
eShop
Rendszer kábelezés
Data
...
Network Rendszer kábelezés
RJ45
09 48 868 6572 005
型号: 09 48 868 6572 005
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 0,5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 09 48 868 6572 005
DualBoot RJ45 FRNC Cat.5e green 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Kábeltípus
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.5e FRNC, green
1. csatlakozó
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,green
2. csatlakozó
DualBoot RJ45 IP20 Cat.5e, 8pol.,green
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
RJ45
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt mindkét végen
1. csatlakozó
HARTING DualBoot RJ45
2. csatlakozó
HARTING DualBoot RJ45
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
Verzió
Kábelhossz
0,5 m
Kábel erek száma
8
Magfelépítés
4x 2 Twisted Pair
Műszaki jellemzők
Átviteli jellemzők
kat. 5e D osztály: max. 100 MHz
Adatátviteli sebesség
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Hőmérséklet korlátozás
0 ... +60 °C
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
FRNC (LSZH)
Színes (kábel)
Zöld
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
36 g
Származási ország
Lettország
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140253834
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found