登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Connecteurs industriels / Han
®
Connecteurs circulaires
Connectivité d'Equipements
Commutateurs Ethernet industriels
Interfaces opérateurs
Équipement de chargement pour l'électromobilité
Outils
Rozwiązania zindywidualizowane
Okablowanie systemowe
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
没有可用数据
eShop
Confections de cordon et câbles au mètre
Data
...
Réseau Câbles assemblés
RJ45
09 48 888 8592 050
型号: 09 48 888 8592 050
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 09 48 888 8592 050
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A orange 5,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Strona urządzenia / Przepust panelowy
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type de c�ble
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, orange
Connecteur 1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol orange
Connecteur 2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol orange
Identification
Catégorie
Câbles assemblés
Série
RJ45
Elément
Cordons
Spécification
Pré-équipé des deux côtés
Connecteur 1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Connecteur 2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Type de câble
Câble cuivre (rond)
Version
Longueur de câble
5 m
Nombre de fils
8
Structure du conducteur
4x 2 Twisted Pair
Type de verrouillage
PushPull
Données techniques
Caractéristiques de transmission
Cat. 6
A
Classe E
A
jusqu'à 500 MHz
Taux de transmission de données
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limite de température
0 ... +60 °C
Indice de protection selon IEC 60529
IP20
Propriétés du matériau
Matériau (câble)
FRNC (LSZH)
Couleur (câble)
Orange
RoHS
normes
État ELV
normes
China RoHS
e
Substances REACH ANNEXE XVII
Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV
Non contenu
Substances REACH SVHC
Oui
Substances REACH SVHC
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
Proposition Californie 65 substances
Non contenu
Informations commerciales
Dimensions du produit conditionné
1
Poids net
182,5 g
Pays d'origine
Lettonie
Numéro de tarif douanier européen
85444290
GTIN
5713140068445
eCl@ss
27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
UNSPSC 24.0
26121609
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found