配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0015 0150
Encodercbl. Papst LPEn2 1,5m
Encodercbl. Papst LPEn2 1,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0015 0150
Encodercbl. Papst LPEn2 1,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1 LP 14 kutup
  • Konnektör 2
    M12
    Dişi
    12 kutup
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Büyük ölçüde yağa dayanıklı
    Silikon içermez
  • Özellikler Çok damarlı
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1,5 m
  • Damar yapısı 6x 2x 0,34 mm²
  • Uygulama Alanı kodlayıcı bağlantısı için
Sonlandırma verileri
  • Nominal gerilim 60 V DC
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +80 °C etkilenmemiş
    -5 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 60332-1 Alev geciktirme
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Menşei ülkesi Romanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140274631
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较