配套产品
配套产品
型号: 61 88 720 0016 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 0,5m
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 0,5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
两端预接
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 0.5 m
注释
比较
型号: 61 88 720 0016 0050
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 0,5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificatie
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 LP 14 polen
  • Connector 2
    M12
    母头
    12 针
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Oliebestendig
    Halogeenvrij
    Zonder silicone
  • Eigenschappen
    Uiterst flexibel
    Compatibel met sleepketting
Versie
  • Kabellengte 0.5 m
  • Kernstructuur 6x 2x 0.34 mm²
  • Toepassingsgebied 用于编码器连接
Aansluit data
  • Nominale spanning 60 V DC
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +80 °C 未移动
    -20 ... +80 °C 已移动
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (聚氨酯)
  • Kleur (kabel) 灰色
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60332-1 阻燃性
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140274679
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较