Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 61 88 720 0016 0300
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 3,0m
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 3,0m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Oliebestendig, Halogeenvrij, Zonder silicone
Kabellengte: 3 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 61 88 720 0016 0300
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 LP 14 polen
  • Connector 2
    M12
    Vrouwelijk
    12 polen
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Oliebestendig
    Halogeenvrij
    Zonder silicone
  • Eigenschappen
    Uiterst flexibel
    Compatibel met sleepketting
Versie
  • Kabellengte 3 m
  • Kernstructuur 6x 2x 0,34 mm²
  • Toepassingsgebied voor encoderverbinding
Aansluit data
  • Nominale spanning 60 V DC
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +80 °C niet-verplaatst
    -20 ... +80 °C verplaatst
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PUR (polyurethaan)
  • Kleur (kabel) Grijs
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties IEC 60332-1 Vlamvertraging
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140274693
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare