PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 000 6454
型号: 09 06 000 6454
FEDERK.1 MODUL 0,09-0,25;SN,2500 AUF HAS
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针
铜合金
导体截面积: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
注释
比较
型号: 09 06 000 6454
FEDERK.1 MODUL 0,09-0,25;SN,2500 AUF HAS
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
DIN 41612
插针类型
压接针
插针适用于
DIN 41612 D型
DIN 41612 E型
DIN 41612 F型
版本
接线方式
压接针
公母类型
母针
制造过程
冲压针
包装内容
2500卷装针
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.09 ... 0.25 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 24 ... AWG 28
线芯外径
0.7 ... 1.5 mm
剥线长度
3.5 ... 4 mm
拉伸强度
11 ... 28 N
材料特性
材料(插针)
铜合金
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (标准化配件)
商业数据
包装尺寸
1
净重
1,700 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140009431
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found