光纤 系统布线
33 04 411 0010 003
型号: 33 04 411 0010 003
FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0010 003
FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 1,0m
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
Type of cable
FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL
连接器1
expBeam BHD 4CH MM
连接器2
LCdx MM
Identificatie
Categorie
系统布线
Serie
Expanded beam
Element
Kabelmodules
Specificatie
Voorgemonteerd aan beide kanten
Connector 1
Expanded beam 4 通道
Connector 2
2x LC duplex
Type kabel
光缆
Beschrijving van de kabel
多模
Versie
Kabellengte
1 m
Aantal vezels
4
Vezeltype
2x 2G50/125 OM3
Technische eigenschappen
Beperkt de temperatuur
-40 ... +85 °C
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP68
Kabeldiameter
3 mm
Materiaaleigenschappen
Materiaal (kap/behuizing)
铝
Kleur (kap/behuizing)
黑色
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
有
REACH SVHC Stoffen
铅
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP-nummer
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Proposition 65 stoffen
不包含
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
140 g
Land van herkomst
Litouwen
Europees douanetariefnummer
85447000
GTIN
5713140271036
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found