登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablo takımları ve kablolar
...
Data
Fiber optik Sistem kablajı
33 04 411 0010 004
型号: 33 04 411 0010 004
FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xSCdx, 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0010 004
FO-BH-D 4Ch 50/125 OM3 - 2xSCdx, 1,0m
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
Type of cable
FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL
Connector 1
expBeam BHD 4CH MM
Connector 2
SCdx MM
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Expanded beam
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
Expanded beam 4 kanal
Konnektör 2
2x SC dubleks
Kablo tipi
FO kablo
Kablonun açıklaması
Çok modlu
Sürüm
Kablo uzunluğu
1 m
Fiber sayısı
4
Fiber türü
2x 2G50/125 OM3
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +85 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP68
Kablo Çapı
3 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
Alüminyum
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
Siyah
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP numarası
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
1 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85447000
GTIN
5713140271111
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found