登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cable assemblies & bulk cables
...
Data
Fibre optic System cabling
33 04 411 0010 021
型号: 33 04 411 0010 021
FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - LCdx, 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0010 021
FO-BH-SQ 2Ch 50/125 OM3 - LCdx, 1,0m
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
Tipo de cabo
FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL
Conector 1
expBeam BHSQ 2CH MM
Conector 2
LCdx MM
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
Expanded beam
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
Expanded beam 2 canais
Conector 2
LC duplex
Tipo de cabo
Cabo FO
Descrição do cabo
Multimodo
Versão
Comprimento do cabo
1 m
Número de fibras
2
Tipo de fibra
2G50/125 OM3
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP68
Diâmetro do cabo
3 mm
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio
Cor (carcaça/base)
Preto
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Fio
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Número ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
País de origem
Letônia
Número de tarifa da alfândega europeia
85447000
GTIN
5713140271029
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found