光纤 系统布线
33 04 411 0050 023
型号: 33 04 411 0050 023
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 5,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 04 411 0050 023
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xLCdx, 5,0m
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
Тип кабеля
FOcable, 2xOM3 ZipCord 2,9mm PVC /UL
Соединитель 1
expBeam BHSQ 4CH MM
Соединитель 2
LCdx MM
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
Expanded beam
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
Expanded beam 4 канала
Соединитель 2
2x LC duplex
Тип кабеля
Оптоволоконный кабель
Описание кабеля
Многомодовый
Версия
Длина кабеля
5 m
Количество волокон
4
Тип волокна
2x 2G50/125 OM3
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP68
Диаметр кабеля
3 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Алюминий
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Черный
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Да
Особо опасные жидкости предписания REACH
Свинец
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
Номер ECHA SCIP
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
255,43 g
Страна изготовления
Латвия
код ТН ВЭД ЕС
85447000
GTIN
5713140801929
eCl@ss
27.060.390,00