Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 33 04 411 0010 024
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xSCdx, 1,0m
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xSCdx, 1,0m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo FO
Lunghezza del cavo: 1 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 33 04 411 0010 024
FO-BH-SQ 4Ch 50/125 OM3 - 2xSCdx, 1,0m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Expanded beam
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1 Expanded beam 4 canali
  • Connettore 2 SC duplex
  • Tipo di cavo Cavo FO
  • Descrizione del cavo Multimodale
Versione
  • Lunghezza del cavo 1 m
  • Numero di fibre 4
  • Tipo di fibra 2x 2G50/125 OM3
Dettagli tecnici
  • Temperatura massima -40 ... +85 °C
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP68
  • Diametro del cavo 3 mm
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Alluminio
  • Colore (custodie) Nero
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Si
  • Sostanze REACH SVHC
    Piombo
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • Codice ECHA SCIP 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances Non incluso
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85447000
  • GTIN 5713140271128
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta