Systemverkabelung & Rohkabel
...
Data
Lichtwellenleiter Systemverkabelung
33 01 241 0100 007
型号: 33 01 241 0100 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 10.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 10 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0100 007
FO CA 2xST-2xST 2G50/125 OM3, 10.0m
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
FO 50/125 IV(ZN)HH
连接器1
ST MM bk
ST MM wh
连接器2
ST MM bk
ST MM wh
标识
类别
系统布线
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
ST双芯
连接器2
ST双芯
电缆类别
光缆
电缆介绍
多模
版本
电缆长度
10 m
光纤数
2
光纤类型
2G50/125 OM3
技术参数
电缆直径
5.17 mm
材料特性
颜色(电缆)
浅蓝色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP 编号
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
净重
195.4 g
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85447000
GTIN
5713140249509
eCl@ss
27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling