Кабельные сборки и жгуты
...
Data
Оптоволоконный кабель Разводка кабельных систем
33 01 441 0080 024
型号: 33 01 441 0080 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 8.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 01 441 0080 024
FO CA LCdx-2xST 50/125 OM3, 8.0m
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
Тип кабеля
FO 50/125 IV(ZN)HH
Соединитель 1
LCdx MM
Соединитель 2
ST MM bk
ST MM wh
Название
Категория
系统布线
Элемент
电缆组装
Спецификация
两端预接
Соединитель 1
LC duplex
Соединитель 2
2x ST
Тип кабеля
光缆
Описание кабеля
多模
Версия
Длина кабеля
8 m
Количество волокон
2
Тип волокна
2G50/125 OM3
Технические характеристики
Диаметр кабеля
5.17 mm
Свойства материала
Цвет (кабель)
浅蓝色
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
拉脱维亚
код ТН ВЭД ЕС
85447000
GTIN
5713140270787
eCl@ss
27061003 光纤双插塞式电缆
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling