设备端 / 面板馈通
9
没有可用数据
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
光纤 系统布线
33 01 241 0130 008
型号: 33 01 241 0130 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 13.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模
电缆长度: 13 m
注释
比较
型号: 33 01 241 0130 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 13.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Côté équipement / Traversée de cloison
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
케이블 유형
FO 9/125 IV(ZN)HH
连接器1
LCdx SM
连接器2
LCdx SM
식별
카테고리
시스템 케이블링
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
LC duplex
커넥터 2
LC duplex
케이블 유형
FO 케이블
케이블 설명
싱글모드
버전
케이블 길이
13 m
섬유 개수
2
섬유 유형
2E9/125 G657.A1
기술적 특성
케이블 직경
5.17 mm
자재 특성
컬러 (케이블)
黄
RoHS
符合
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
有
REACH SVHC 물질
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
ECHA SCIP 넘버
8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
캘리포니아 법령 65 물질
不包含
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
30 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85447000
GTIN
5713140149700
eCl@ss
27,061,003.00
UNSPSC 24.0
43223326
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found