登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Série
HARTING PushPull
33 61 431 0110 002
型号: 33 61 431 0110 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 11m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 11 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0110 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 11m
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
Tipo de cabo
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Conector 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Conector 2
LCdx MM
Identificação
Categoria
Sistema de cabos
Série
HARTING PushPull (V4)
Identificação
Industrial Fibre Optic
Elemento
Conjuntos de cabos
Especificação
Pré-montado em ambos os lados
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
Conector 2
LC duplex
Tipo de cabo
Cabo FO
Descrição do cabo
Multimodo
Sobreinjetado
Versão
Comprimento do cabo
11 m
Estrutura central
50 / 125 µm
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP68
Diâmetro do cabo
6,5 mm
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Termoplástico
Material (cabo)
PUR (poliuretano)
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Sim
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Fio
Níquel
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-3-106 Versão 4 (V4)
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
79 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140271272
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found