登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Baureihen
HARTING PushPull
33 61 431 0250 002
型号: 33 61 431 0250 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 25m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 25 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0250 002
FO CA PP2-LCdx, 50µ, OM3, PUR, 25m
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
Kabeltyp
FO breakout Cable, MM, 50/125 ø6,5 OM3
Steckverbinder 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Steckverbinder 2
LCdx MM
Bezeichnung
Kategorie
系统布线
Baureihe
HARTING PushPull (V4)
Bezeichnung
Industrial Fibre Optic
Komponente
Kabelkonfektionen
Beschreibung
两端预接
Steckverbinder 1
HARTING PushPull (V4)
Steckverbinder 2
LC duplex
Kabeltyp
光缆
Kabelbeschreibung
多模
一体成型
Ausführung
Kabellänge
25 m
Adernaufbau
50 / 125 µm
Technische Kennwerte
Grenztemperatur
-40 ... +85 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP68
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
热塑性塑料
Werkstoff Kabel
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
California Proposition 65 Stoffe
有
California Proposition 65 Stoffe
铅
镍
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
860 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85444290
GTIN
5713140271333
eCl@ss
27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling