登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Serie
HARTING PushPull
33 61 431 0150 003
型号: 33 61 431 0150 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 15m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 15 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0150 003
FO CA PP2-LCdx, 62,5µ, OM1, PUR, 15m
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
Type of cable
LWL Breakoutkabel 2x62,5/125MIL,OCC
Connector 1
PushPull2 v4 MM overmolded
Connector 2
LCdx MM
Identificación
Categoría
系统布线
Serie
HARTING PushPull (V4)
Identificación
Industrial Fibre Optic
Elemento
电缆组装
Especificaciones
两端预接
Conector 1
HARTING PushPull (V4)
Conector 2
LC duplex
Tipo de cable
光缆
Descripción del cable
多模
一体成型
版本
电缆长度
15 m
芯结构
62.5 / 125 µm
技术参数
极限温度
-40 ... +85 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP68
电缆直径
6.5 mm
材料特性
材料 (上壳/底座)
热塑性塑料
材料(电缆)
PUR (聚氨酯)
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 61076-3-106 变体 4 (V4)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
79 g
País de origen
捷克
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140271586
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found