配套产品
配套产品
型号: 33 61 221 1500 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 150m
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 150m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 150 m
注释
比较
型号: 33 61 221 1500 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 150m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING PushPull (V4)
  • Identifikation Industrial Fibre Optic
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING PushPull (V4)
  • Konnektor 2 HARTING PushPull (V4)
  • Kabeltype FO-kabel
  • Beskrivelse af kablet
    Multimode
    Overstøbt
Version
  • Kabellængde 150 m
  • Ledningsstruktur 50 / 125 µm
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP68
  • Kabeldiameter 6,5 mm
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus) Termoplast
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 7.115 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140794399
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较