配套产品
配套产品
型号: 33 61 221 0080 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 8m
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 8m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
多模, 一体成型
电缆长度: 8 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0080 002
FO CA PP2-PP2, 50µ, OM3, PUR, 8m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия HARTING PushPull (V4)
  • Название Industrial Fibre Optic
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1 HARTING PushPull (V4)
  • Соединитель 2 HARTING PushPull (V4)
  • Тип кабеля Оптоволоконный кабель
  • Описание кабеля
    Многомодовый
    Литой
Версия
  • Длина кабеля 8 m
  • Структура ядра 50 / 125 µm
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +85 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP68
  • Диаметр кабеля 6,5 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Термопластик
  • Материал (кабель) ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 79 g
  • Страна изготовления Чехия
  • код ТН ВЭД ЕС 85447000
  • GTIN 5713140260993
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600