HARTING PushPull
33 61 221 0010 001
型号: 33 61 221 0010 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0010 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 1m
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
Type of cable
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
连接器1
PushPull2 v4 SM overmolded
连接器2
PushPull2 v4 SM overmolded
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
HARTING PushPull (V4)
Identifikace
Industrial Fibre Optic
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
HARTING PushPull (V4)
Konektor 2
HARTING PushPull (V4)
Typ kabelu
Optický kabel
Popis kabelu
Jednovidový
Zatavení
Verze
Délka kabelu
1 m
Uspořádání vodičů
9 / 125 µm
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-40 ... +85 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP68
Průměr kabelu
6,5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Termoplast
Materiál (kabel)
PUR (polyuretan)
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Ano
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Olovo
Nikl
Specifikace a schválení
Specifikace
IEC 61076-3-106 Varianta 4 (V4)
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Hmotnost netto
80 g
Země původu
Česko
Evropské číslo celního tarifu
85447000
GTIN
5713140261464
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found