登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Серия
HARTING PushPull
33 61 221 0600 001
型号: 33 61 221 0600 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 60m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 60 m
注释
比较
型号: 33 61 221 0600 001
FO CA PP2-PP2, 9µ, G657A1, PUR, 60m
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
Тип кабеля
FO Cable SM 2xG657.A1, 6,5mm PUR
Соединитель 1
PushPull2 v4 SM overmolded
Соединитель 2
PushPull2 v4 SM overmolded
Название
Категория
Разводка кабельных систем
Серия
HARTING PushPull (V4)
Название
Industrial Fibre Optic
Элемент
Кабельные сборки
Спецификация
Предварительно собран с обеих сторон
Соединитель 1
HARTING PushPull (V4)
Соединитель 2
HARTING PushPull (V4)
Тип кабеля
Оптоволоконный кабель
Описание кабеля
Одномодовый
Литой
Версия
Длина кабеля
60 m
Структура ядра
9 / 125 µm
Технические характеристики
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Класс защиты согласно IEC 60529
IP68
Диаметр кабеля
6,5 mm
Свойства материала
Материал (кабельный/блочный кожух)
Термопластик
Материал (кабель)
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Свинец
Никель
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-106 Вариант 4 (V4)
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
79 g
Страна изготовления
Чехия
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140261686
eCl@ss
27.060.390,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found