配套产品
配套产品
型号: 33 61 431 0200 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 20m
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 20m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
光缆
单模, 一体成型
电缆长度: 20 m
注释
比较
型号: 33 61 431 0200 004
FO CA PP2-SCdx, 9µ, G657A1, PUR, 20m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe HARTING PushPull (V4)
  • Bezeichnung Industrial Fibre Optic
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 HARTING PushPull (V4)
  • Steckverbinder 2 SC duplex
  • Kabeltyp LWL-Kabel
  • Kabelbeschreibung
    Singlemode
    umspritzt
Ausführung
  • Kabellänge 20 m
  • Adernaufbau 9 / 125 µm
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP68
  • Kabeldurchmesser 6,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Kunststoff
  • Werkstoff Kabel PUR (Polyurethan)
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 79 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140272675
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600